Startsida / Produkter / CAB 6040 / 8183070
default product image showing fibox logo

CAB ABS 604022 T

8183070

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 600 x 400 x 220

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020499

SSTL-nummer : 3424376

Elnummer Danmark : 8212020595

Elnummer Sverige : 2540053

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 600

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 220

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CAB6040S.gif Ladda ner
CAB6040Si.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_64B.step
  • Fibox_CAB_64C.step
  • Fibox_CAB_64B.x_t
  • Fibox_CAB_64C.x_t
  • Fibox_CAB_64B.zip
  • Fibox_CAB_64C.zip
  • CAB64B.dwg
  • CAB64C.dwg
  • CAB64B.dxf
  • CAB64C.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABS 604022 T

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 604022 T

Produktnummer : 8183070

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

EAN-nummer : 6418074020499

El. number :

  • Finland : 3424376
  • Danmark : 8212020595
  • Sverige : 2540053

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB6040S
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 600 400 220
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854