Startsida / Produkter / CAB 5040 / 8183362
default product image showing fibox logo

CAB ABS 504020 G3B

8183362

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 500 x 400 x 200

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020420

SSTL-nummer : 3424324

Elnummer Danmark : 8212019069

Elnummer Sverige : 2540081

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 500

Bredd (mm.) : 400

Djup (mm.) : 200

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CAB_500x400x200.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_54B.step
  • Fibox_CAB_54C.step
  • Fibox_CAB_54B.x_t
  • Fibox_CAB_54C.x_t
  • Fibox_CAB_54B.zip
  • Fibox_CAB_54C.zip
  • CAB54B.dwg
  • CAB54C.dwg
  • CAB54B.dxf
  • CAB54C.dxf
  • 8183362_FIBOX_CAB_ABS_504020_G3B.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABS 504020 G3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 504020 G3B

Produktnummer : 8183362

Beskrivning : Grå dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

EAN-nummer : 6418074020420

El. number :

  • Finland : 3424324
  • Danmark : 8212019069
  • Sverige : 2540081

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB_500x400x200
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 500 400 200
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854