Startsida / Produkter / CAB 4050
CAB image

CAB

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter

CAB PC 405020 G
Skåp

CAB PC 405020 G

8113361

Grå dörr, snabblås på kortsidan
CAB PC 405020 G3B
Skåp

CAB PC 405020 G3B

8113364

Grå dörr, lås på kortsidan
CAB PC 405020 T
Skåp

CAB PC 405020 T

8113061

Transparent dörr, snabblås på kortsidan
CAB PC 405020 T3B
Skåp

CAB PC 405020 T3B

8113064

Transparent dörr, lås på kortsidan

CAB 4050 Tillbehör