CAB ABS 403018 T3B
8183052
Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
Mått - 400 x 300 x 180
Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan
Anmärkningar : ABS-skåp
Förpackning : 1
Enhet : Stycken
EAN-nummer : 6418074020314
SSTL-nummer : 3424368
Elnummer Danmark : 8212019056
Elnummer Sverige : 2540045
ETIM : EC000261
Täthetsklass : IP65 | IK08
Höjd (mm.) : 400
Bredd (mm.) : 300
Djup (mm.) : 180
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60
Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012
Täthetsklass (EN 60529): IP65
Slagtålighet (EN 62262): IK08
Elektrisk isolering : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
Brandklassning : UL 94 HB
Glödtrådstest (IEC 60695): 650C
CAD ritningar
- Fibox_CAB_43B.step
- Fibox_CAB_43C.step
- Fibox_CAB_43B.x_t
- Fibox_CAB_43C.x_t
- Fibox_CAB_43B.zip
- Fibox_CAB_43C.zip
- CAB43b.dwg
- CAB43b.dxf
- CAB43C.dwg
- CAB43C.dxf
Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.
CAB ABS 403018 T3B 8183052 Tillbehör
CAB ABS 403018 T3B
Sample image
Order symbol : CAB ABS 403018 T3B
Produktnummer : 8183052
Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan
Anmärkningar : ABS-skåp
EAN-nummer : 6418074020314
El. number :
- Finland : 3424368
- Danmark : 8212019056
- Sverige : 2540045
Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.
| Mått : | Längd | Bredd | Höjd |
|---|---|---|---|
| mm : | 400 | 300 | 180 |
| Material : | |
|---|---|
| Material : | ABS |
| Skåpfärg : | RAL_7035 |
| Dörrfärg : | Clear transparent |
| Förpackningsmaterial : | Polyuretan |
| Temperaturer : | |
|---|---|
| Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
| Tillbehör : | |
|---|---|
| MB 12225 AL |
inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80) |
| EKIV 37 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(366 x 35 x 1.5) |
| EKIV 27 |
DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5) |
| EKIV 43 |
Mounting plate, for enclosures:
(370 x 270 x 1.5) |
| FP A 43 |
Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(268 x 368 x 1) |
| Klassificeringar : | |
|---|---|
| Ingress protection (EN 60529): | IP65; |
| Slagtålighet (EN 62262): | IK08; |
| electrical_insulation : | Helt isolerad |
| Halogenfri : | Ja |
| UV-beständig : | - |
| Brandklassning : | UL 94 HB |
| Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
| Certificates : | |
|---|---|
| Certificate FI 40854 | |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )