Startsida / Produkter / CAB 3545 / 8113056
CAB PC 354516 T main image
CAB PC 354516 T thumb 1

CAB PC 354516 T

8113056

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 350 x 450 x 160

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : PC-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074049148

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 350

Bredd (mm.) : 450

Djup (mm.) : 160

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

CAB_350x450x160.gif Ladda ner
CAB_250x350x150.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CAB_3545B.dwg
  • FIBOX_CAB_3545C.dwg
  • FIBOX_CAB_3545B.dxf
  • FIBOX_CAB_3545C.dxf
  • FIBOX_CAB_3545B.step
  • FIBOX_CAB_3545C.step
  • FIBOX_CAB_3545B.x_t
  • FIBOX_CAB_3545C.x_t
  • FIBOX_CAB_3545B.zip
  • FIBOX_CAB_3545C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB PC 354516 T

Fibox
CAB_453616_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 354516 T

Produktnummer : 8113056

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : PC-skåp

EAN-nummer : 6418074049148

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB_350x450x160
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 350 450 160
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
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854