Startsida / Produkter / CAB 3525 / 8183335
CAB ABS 352515 G main image
CAB ABS 352515 G thumb 1

CAB ABS 352515 G

8183335

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 350 x 250 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074049070

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 350

Bredd (mm.) : 250

Djup (mm.) : 150

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CAB_250x350x150.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABS 352515 G 8183335 Tillbehör

EKIV 3525
Skåp

EKIV 3525

4712125

Mounting plate, for enclosures:
EKIV 3525 PL
Skåp

EKIV 3525 PL

4712225

Mounting plate, plastic, for enclosures:

CAB ABS 352515 G

Fibox
CAB_352515_G

Sample image

Order symbol : CAB ABS 352515 G

Produktnummer : 8183335

Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

EAN-nummer : 6418074049070

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB_250x350x150
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 350 250 150
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKIV 3525 Mounting plate, for enclosures:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Mounting plate, plastic, for enclosures:
(320 x 220 x 2)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854