Startsida / Produkter / CAB 3525
CAB image

CAB

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

CAB 3525 Tillbehör

EKIV 3525
Skåp

EKIV 3525

4712125

Mounting plate, for enclosures:
EKIV 3525 PL
Skåp

EKIV 3525 PL

4712225

Mounting plate, plastic, for enclosures: