Startsida / Produkter / CAB 3030 / 8183042
default product image showing fibox logo

CAB ABS 303018 T3B

8183042

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 300 x 300 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020192

SSTL-nummer : 3424361

Elnummer Danmark : 8212019030

Elnummer Sverige : 2540039

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 300

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 180

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CAB3030L.gif Ladda ner
CAB3030Li.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_33B.step
  • Fibox_CAB_33C.step
  • Fibox_CAB_33B.x_t
  • Fibox_CAB_33C.x_t
  • Fibox_CAB_33B.zip
  • Fibox_CAB_33C.zip
  • CAB33B.dwg
  • CAB33C.dwg
  • CAB33B.dxf
  • CAB33C.dxf
  • 8183042_FIBOX_CAB_ABS_303018_T3B.step

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABS 303018 T3B 8183042 Tillbehör

EKIV 33
Skåp

EKIV 33

4712118

Mounting plate, for enclosures:
MB 12225 AL
Skåp

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer
FP A 33
Skåp

FP A 33

8392227

Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
EKIV 27
Skåp

EKIV 27

4712127

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

CAB ABS 303018 T3B

Fibox

Sample image

Order symbol : CAB ABS 303018 T3B

Produktnummer : 8183042

Beskrivning : Transparent dörr, lås på långsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

EAN-nummer : 6418074020192

El. number :

  • Finland : 3424361
  • Danmark : 8212019030
  • Sverige : 2540039

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, 3 mm dubbelbit nyckelvred, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB3030L
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 300 300 180
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
EKIV 33 Mounting plate, for enclosures:
(270 x 270 x 1.5)
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
FP A 33 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(268 x 268 x 1)
EKIV 27 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854