Startsida / Produkter / CAB 2535 / 8113037
CAB PC 253515 T main image
CAB PC 253515 T thumb 1

CAB PC 253515 T

8113037

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 250 x 350 x 150

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : PC-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074049063

SSTL-nummer : 3420372

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 250

Bredd (mm.) : 350

Djup (mm.) : 150

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

CAB_250x350x150.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FIBOX_CAB_2535B.dwg
  • FIBOX_CAB_2535C.dwg
  • FIBOX_CAB_2535B.dxf
  • FIBOX_CAB_2535C.dxf
  • FIBOX_CAB_2535B.step
  • FIBOX_CAB_2535C.step
  • FIBOX_CAB_2535B.x_t
  • FIBOX_CAB_2535C.x_t
  • FIBOX_CAB_2535B.zip
  • FIBOX_CAB_2535C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB PC 253515 T 8113037 Tillbehör

EKIV 3525
Skåp

EKIV 3525

4712125

Mounting plate, for enclosures:
EKIV 3525 PL
Skåp

EKIV 3525 PL

4712225

Mounting plate, plastic, for enclosures:

CAB PC 253515 T

Fibox
CAB_352515_T

Sample image

Order symbol : CAB PC 253515 T

Produktnummer : 8113037

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : PC-skåp

EAN-nummer : 6418074049063

El. number :

  • Finland : 3420372

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB_250x350x150
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 250 350 150
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
EKIV 3525 Mounting plate, for enclosures:
(320 x 220 x 1)
EKIV 3525 PL Mounting plate, plastic, for enclosures:
(320 x 220 x 2)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854