Startsida / Produkter / CAB 2030 / 8183331
CAB ABS 203018 G main image
CAB ABS 203018 G thumb 1

CAB ABS 203018 G

8183331

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 200 x 300 x 180

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grå dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074020086

SSTL-nummer : 3424303

Elnummer Danmark : 8212020702

Elnummer Sverige : 2540063

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 200

Bredd (mm.) : 300

Djup (mm.) : 180

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CAB3020S.gif Ladda ner
CAB3020Si.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_23B.step
  • Fibox_CAB_23C.step
  • Fibox_CAB_23B.x_t
  • Fibox_CAB_23C.x_t
  • Fibox_CAB_23B.zip
  • Fibox_CAB_23C.zip
  • CAB32B.dwg
  • CAB32C.dwg
  • CAB32B.dxf
  • CAB32C.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABS 203018 G 8183331 Tillbehör

MB 12225 AL
Skåp

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer
EKIV 27
Skåp

EKIV 27

4712127

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
FP A 23
Skåp

FP A 23

8392226

Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
EKIV 17
Skåp

EKIV 17

4712126

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
EKIV 23
Skåp

EKIV 23

4712117

Mounting plate, for enclosures:

CAB ABS 203018 G

Fibox
CAB_PC_203018G

Sample image

Order symbol : CAB ABS 203018 G

Produktnummer : 8183331

Beskrivning : Grå dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

EAN-nummer : 6418074020086

El. number :

  • Finland : 3424303
  • Danmark : 8212020702
  • Sverige : 2540063

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB3020S
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 200 300 180
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
MB 12225 AL inkl. hållare och hörndetaljer
(20 x 20 x 80)
EKIV 27 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(266 x 35 x 1.5)
FP A 23 Swing-out door/Front plate (aluminium), for enclosures:
(168 x 268 x 1)
EKIV 17 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(166 x 35 x 1.5)
EKIV 23 Mounting plate, for enclosures:
(170 x 270 x 1.5)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854