Startsida / Produkter / CAB 2515 / 8113325
CAB PC 251511 G main image
CAB PC 251511 G thumb 1

CAB PC 251511 G

8113325

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 250 x 150 x 110

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074048950

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 250

Bredd (mm.) : 150

Djup (mm.) : 110

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : RAL 7035 -light grey

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 V0

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

CAB_250x150x110.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_PC.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • Fibox_CAB_2515B.dwg
  • Fibox_CAB_2515C.dwg
  • Fibox_CAB_2515B.dxf
  • Fibox_CAB_2515C.dxf
  • Fibox_CAB_2515B.step
  • Fibox_CAB_2515C.step
  • Fibox_CAB_2515B.x_t
  • Fibox_CAB_2515C.x_t
  • Fibox_CAB_2515B.zip
  • Fibox_CAB_2515C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB PC 251511 G 8113325 Tillbehör

EKIV 2515 PL
Skåp

EKIV 2515 PL

4712222

Mounting plate, plastic, for enclosures:
EKIV 2515
Skåp

EKIV 2515

4712122

Mounting plate, for enclosures:

CAB PC 251511 G

Fibox
CAB_2515_G

Sample image

Order symbol : CAB PC 251511 G

Produktnummer : 8113325

Beskrivning : Grå dörr, snabblås på långsidan

Anmärkningar : PC-skåp

EAN-nummer : 6418074048950

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB_250x150x110
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 250 150 110
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
EKIV 2515 PL Mounting plate, plastic, for enclosures:
(208 x 125 x 2)
EKIV 2515 Mounting plate, for enclosures:
(208 x 125 x 1)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854