Startsida / Produkter / CAB 1515 / 8183020
CAB ABS 151511 T main image
CAB ABS 151511 T thumb 1

CAB ABS 151511 T

8183020

Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

Mått - 150 x 150 x 110

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074057921

SSTL-nummer : 3435920

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP65 | IK08

Höjd (mm.) : 150

Bredd (mm.) : 150

Djup (mm.) : 110

Material : ABS

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Clear transparent

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 60

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-3:2012__IEC_61439-3:2012, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP65

Slagtålighet (EN 62262): IK08

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

Brandklassning : UL 94 HB

Glödtrådstest (IEC 60695): 650C

CAB151511.gif Ladda ner
CAB151511i.gif Ladda ner
Certificate FI 40854.pdf Ladda ner
MD_FIBOX_CAB_ABS.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • CAB15B.dwg
  • CAB15C.dwg
  • CAB15B.dxf
  • CAB15C.dxf
  • Fibox_CAB_1515B.step
  • Fibox_CAB_1515C.step
  • Fibox_CAB_15B.x_t
  • Fibox_CAB_15C.x_t
  • Fibox_CAB_15B.zip
  • Fibox_CAB_15C.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

CAB ABS 151511 T 8183020 Tillbehör

TRH 15
Kapslingar

TRH 15

9822021

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:

CAB ABS 151511 T

Fibox
CAB_PC_1515

Sample image

Order symbol : CAB ABS 151511 T

Produktnummer : 8183020

Beskrivning : Transparent dörr, snabblås på kortsidan

Anmärkningar : ABS-skåp

EAN-nummer : 6418074057921

El. number :

  • Finland : 3435920

Innehåller : Skåpunderdel, dörren med PUR-tätning, snäpplås, skruvar för montageplatta/DIN-skena och hörnpluggar.

CAB151511
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 150 150 110
Material :
Material : ABS
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Clear transparent
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Tillbehör :
TRH 15 DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
(122 x 35 x 7)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
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
Certificate FI 40854