Startsida / Produkter / AR 884 / 8561087
AR884CHL main image
AR884CHL thumb 1

AR884CHL

8561087

Mått - 203 x 203 x 102

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074067302

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 203

Bredd (mm.) : 203

Djup (mm.) : 102
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
ARCA-8x8_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 8x8_hinge_base.dwg
  • 8x8_hinge_cover.dwg
  • 8x8_hinge_base.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR884CHL 8561087 Tillbehör

ALBP88
Skåp

ALBP88

8592373

Aluminum Back Panel
ABP88
Skåp

ABP88

8592371

Painted Steel Back Panel
ASP88
Skåp

ASP88

8592376

Aluminum Swing Panel
ASPHK8
Skåp

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88
Skåp

APBP88

8590374

PVC Back Panel
ADFP88
Skåp

ADFP88

8592375

Dead Front Panel w/ screws
ASPK88
Skåp

ASPK88

8612025

Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set

AR884CHL

Fibox
AR664CHL

Sample image

Order symbol : AR884CHL

Produktnummer : 8561087

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074067302

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x8_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 203 203 102
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
ALBP88 Aluminum Back Panel
ABP88 Painted Steel Back Panel
ASP88 Aluminum Swing Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
APBP88 PVC Back Panel
ADFP88 Dead Front Panel w/ screws
ASPK88 Swing Panel Kit incl. Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
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
ARCA_CertificateofCompliance