Startsida / Produkter / AR 864 / 8561623
default product image showing fibox logo

AR864CHFSC

8561623

Mått - 203 x 152 x 102

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat screw cover

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074097965

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 203

Bredd (mm.) : 152

Djup (mm.) : 102

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glödtrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

ARCA-8x6_combi.gif Ladda ner

CAD ritningar

  • 8x6_low_hinge_cover.stp
  • 8x6_low_hinge_cover.zip
  • 8x6_low_hinge_cover.x_t
  • 8x6_low_hinge_cover.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR864CHFSC 8561623 Tillbehör

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Skåp

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Skåp

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Skåp

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Skåp

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Skåp

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Skåp

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Skåp

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

AR864CHFSC

Fibox

Sample image

Order symbol : AR864CHFSC

Produktnummer : 8561623

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat screw cover

EAN-nummer : 6418074097965

Innehåller : Hinged screw flat cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-8x6_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 203 152 102
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13