Startsida / Produkter / AR 864 / 8561415
default product image showing fibox logo

ARK864FSC

8561415

UL-kod : UL 508A

Mått - 203 x 152 x 102

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074095916

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 203

Bredd (mm.) : 152

Djup (mm.) : 102
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
ARCA-8x6_combi.gif Ladda ner

CAD ritningar

  • 8x6_low_screw_cover.stp
  • 8x6_low_screw_cover.zip
  • 8x6_low_screw_cover.x_t
  • 8x6_low_screw_cover.dwg
  • 8x6_low_screw_cover.dxf
  • 8x6_screw_ko_base.dwg
  • 8x6_screw_ko_base.stp
  • 8x6_screw_ko_base.zip
  • 8x6_screw_ko_base.dxf
  • 8x6_screw_ko_base.x_t

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARK864FSC 8561415 Tillbehör

AMFL6
Skåp

AMFL6

8612262

6" Mounting Flange Set
ASP86
Skåp

ASP86

8592146

Aluminum Swing Panel
ASPK86
Skåp

ASPK86

8612021

Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86
Skåp

APBP86

8590144

PVC Back Panel
ASPHK8
Skåp

ASPHK8

8612031

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86
Skåp

ABP86

8592141

Painted Steel Back Panel
ALBP86
Skåp

ALBP86

8592143

Aluminum Back Panel
ADFP86
Skåp

ADFP86

8592145

Dead Front Panel w/ screws

ARK864FSC

Fibox

Sample image

Order symbol : ARK864FSC

Produktnummer : 8561415

UL-kod : UL 508A

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Opaque flat scre cover, base includes 1/2 and 3/4 inch knock-outs.

EAN-nummer : 6418074095916

Innehåller : Flat screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket and 4 stainless cover screws. Base includes 1/2 and 3/4 inch knoock outs. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting

ARCA-8x6_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 203 152 102
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
AMFL6 6" Mounting Flange Set
ASP86 Aluminum Swing Panel
ASPK86 Swing Panel Kit incl. Panel
APBP86 PVC Back Panel
ASPHK8 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP86 Painted Steel Back Panel
ALBP86 Aluminum Back Panel
ADFP86 Dead Front Panel w/ screws