Startsida / Produkter / AR 242410 / 8561389
default product image showing fibox logo

AR242410CHSSL

8561389

Mått - 610 x 610 x 254

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074094124

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 610

Bredd (mm.) : 610

Djup (mm.) : 254
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
FIBOX_ARCA2424.gif Ladda ner
FIBOX_ARCA2424_inch.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 24x24_hinge_base.dwg
  • 24x24_hinge_cover.dwg
  • 24x24_hinge_base.dxf
  • 24x24_hinge_cover.dxf
  • fibox_arca2424_b.stp
  • fibox_arca2424_c.stp
  • 24x24_hinge_base.x_t
  • 24x24_hinge_cover.x_t
  • 24x24_hinge_base.zip
  • 24x24_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR242410CHSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR242410CHSSL

Produktnummer : 8561389

Beskrivning : Grått lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074094124

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2424
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 610 610 254
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
ARCA_CertificateofCompliance