Startsida / Produkter / AR 24208 / 8561380
default product image showing fibox logo

AR24208CHSS

8561380

Mått - 610 x 508 x 203

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074089960

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 610

Bredd (mm.) : 508

Djup (mm.) : 203

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glödtrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2420_inch.gif Ladda ner

CAD ritningar

  • 24x20_hinge_base.dwg
  • 24x20_hinge_cover.dwg
  • 24x20_hinge_base.dxf
  • 24x20_hinge_cover.dxf
  • 24x20_hinge_base.step
  • 24x20_hinge_cover.step
  • 24x20_hinge_base.x_t
  • 24x20_hinge_cover.x_t
  • 24x20_hinge_base.zip
  • 24x20_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR24208CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR24208CHSS

Produktnummer : 8561380

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque cover w/S.S. Quick release latch

EAN-nummer : 6418074089960

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Base with 1/2 and 3/4 inch knock-outs. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2420_inch
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 610 508 203
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13