Startsida / Produkter / AR 20168 / 8561370
default product image showing fibox logo

AR20168CHSS

8561370

Mått - 508 x 406 x 203

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074089908

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 508

Bredd (mm.) : 406

Djup (mm.) : 203

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glödtrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 12 and 13

FIBOX_ARCA2016_inch.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 20x16_hinge_cover.dwg
  • 20x16_hinge_cover.dxf
  • 20x16_hinge_base.dwg
  • 20x16_hinge_base.dxf
  • 20x16_hinge_base.step
  • 20x16_hinge_cover.step
  • 20x16_hinge_base.x_t
  • 20x16_hinge_cover.x_t
  • 20x16_hinge_base.zip
  • 20x16_hinge_cover.zip

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR20168CHSS

Fibox

Sample image

Order symbol : AR20168CHSS

Produktnummer : 8561370

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque cover w/S.S. Lockable latch

EAN-nummer : 6418074089908

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin. Quick release latches. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

FIBOX_ARCA2016_inch
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 508 406 203
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 12 and 13
Certificates :
ARCA_CertificateofCompliance