Startsida / Produkter / AR 12105 / 8561684
default product image showing fibox logo

AR12105CHFSSLM

8561684

Mått - 254 x 203 x 127

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074098573

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 305

Bredd (mm.) : 254

Djup (mm.) : 127

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glödtrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD ritningar

  • 12x10_hinge_base.dwg
  • 12x10_hinge_base.dxf
  • 12x10_hinge_base.step
  • 12x10_hinge_base.x_t
  • 12x10_hinge_base.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.stp
  • 12x10_low_hinge_cover.zip
  • 12x10_low_hinge_cover.x_t
  • 12x10_low_hinge_cover.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR12105CHFSSLM 8561684 Tillbehör

ASPHK12
Skåp

ASPHK12

8612033

Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210
Skåp

ALBP1210

8592163

Aluminum Back Panel
ASP1210
Skåp

ASP1210

8592166

Aluminum Swing Panel
ASPK1210
Skåp

ASPK1210

8612023

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210
Skåp

ADFP1210

8592165

Dead Front Panel w/ screws
APBP1210
Skåp

APBP1210

8590164

PVC Back Panel
AMFL10
Skåp

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ABP1210
Skåp

ABP1210

8592161

Painted Steel Back Panel

AR12105CHFSSLM

Fibox

Sample image

Order symbol : AR12105CHFSSLM

Produktnummer : 8561684

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch. and metal mounting feet.

EAN-nummer : 6418074098573

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 305 254 127
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
ASPHK12 Swing Panel Kit w/o Panel
ALBP1210 Aluminum Back Panel
ASP1210 Aluminum Swing Panel
ASPK1210 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1210 Dead Front Panel w/ screws
APBP1210 PVC Back Panel
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ABP1210 Painted Steel Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13