Startsida / Produkter / AR 1083 / 8561646
default product image showing fibox logo

AR1083CHFSSL

8561646

Mått - 254 x 203 x 76

Ladda ner produktkort

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch.

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074098191

ETIM : EC000261 Enclosure/Switchgear cabinet (empty)

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 254

Bredd (mm.) : 203

Djup (mm.) : 76

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
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
Glödtrådstest (IEC 60695): 960 °C

UL Type : NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13

CAD ritningar

  • 10x8x4_hinge_base.zip
  • 10x8x4_hinge_base.step
  • 10x8x4_hinge_base.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.stp
  • 10x8_low_hinge_cover.zip
  • 10x8_low_hinge_cover.x_t
  • 10x8_low_hinge_cover.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR1083CHFSSL 8561646 Tillbehör

ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108
Skåp

ABP108

8592151

Painted Steel Back Panel
ADFP108
Skåp

ADFP108

8592155

Dead Front Panel w/ screws
ASP108
Skåp

ASP108

8592156

Aluminum Swing Panel
ASPK108
Skåp

ASPK108

8612022

Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108
Skåp

ALBP108

8592153

Aluminum Back Panel
AMFL8
Skåp

AMFL8

8612263

8" Mounting Flange Set
APBP108
Skåp

APBP108

8590154

PVC Back Panel

AR1083CHFSSL

Fibox

Sample image

Order symbol : AR1083CHFSSL

Produktnummer : 8561646

Beskrivning : PC Enclosure

Anmärkningar : Hinged opaque flat cover w/S.S. Lockable latch.

EAN-nummer : 6418074098191

Innehåller : Hinged cover. Base with 10-32 brass inserts, latched flat cover with formed in place PUR gasket, and stainless hinge pin. Quick release latches. (Latch options available.). Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 254 203 76
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL 7035 -light grey
Dörrfärg : RAL 7035 -light grey
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ABP108 Painted Steel Back Panel
ADFP108 Dead Front Panel w/ screws
ASP108 Aluminum Swing Panel
ASPK108 Swing Panel Kit incl. Panel
ALBP108 Aluminum Back Panel
AMFL8 8" Mounting Flange Set
APBP108 PVC Back Panel
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
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960 °C
UL Type NEMA 4, 4X, 6, 6P, 12, 12K and 13