Startsida / Produkter / AR 10106 / 8561116
AR10106CHSCT main image
AR10106CHSCT thumb 1

AR10106CHSCT

8561116

Mått - 254 x 254 x 152

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074066589

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IP67 | IK09

Höjd (mm.) : 254

Bredd (mm.) : 254
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
ARCA-10x10_combi.gif Ladda ner
ARCA_CertificateofCompliance.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • 10x10_hinge_base.dwg
  • 10x10_hinge_cover.dwg
  • 10x10_hinge_base.dxf

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

AR10106CHSCT 8561116 Tillbehör

ABP1010
Skåp

ABP1010

8592381

Painted Steel Back Panel
ASPHK10
Skåp

ASPHK10

8612032

Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010
Skåp

ASPK1010

8612026

Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010
Skåp

ADFP1010

8592385

Dead Front Panel w/ screws
AMFL10
Skåp

AMFL10

8612264

10" Mounting Flange Set
ALBP1010
Skåp

ALBP1010

8592383

Aluminum Back Panel
APBP1010
Skåp

APBP1010

8590384

PVC Back Panel
ASP1010
Skåp

ASP1010

8592386

Aluminum Swing Panel

AR10106CHSCT

Fibox
AR664CHSC

Sample image

Order symbol : AR10106CHSCT

Produktnummer : 8561116

Beskrivning : Transparent lock

Anmärkningar : Apparatlåda, PC

EAN-nummer : 6418074066589

Innehåller : Hinged screw cover. Base with 10-32 brass inserts, cover with formed in place PUR gasket, stainless hinge pin and 2 cover screws. Enclosure mounting foot kit. Accessory 10-32 screws for panel mounting.

ARCA-10x10_combi
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 254 254 152
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
ABP1010 Painted Steel Back Panel
ASPHK10 Swing Panel Kit w/o Panel
ASPK1010 Swing Panel Kit incl. Panel
ADFP1010 Dead Front Panel w/ screws
AMFL10 10" Mounting Flange Set
ALBP1010 Aluminum Back Panel
APBP1010 PVC Back Panel
ASP1010 Aluminum Swing Panel
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
ARCA_CertificateofCompliance