ARCA 405021T main image
ARCA 405021T main image
ARCA 405021T main image
ARCA 405021T thumb 1
ARCA 405021T thumb 2
ARCA 405021T thumb 3

ARCA 405021T

8121025

Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 400 x 500 x 210

Ladda ner produktkort

Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

Förpackning : 1

Enhet : Stycken

EAN-nummer : 6418074318855

SSTL-nummer : 3425142

Elnummer Sverige : 2507054

ETIM : EC000261

Täthetsklass : IP66 | IK09

Höjd (mm.) : 400

Bredd (mm.) : 500

Djup (mm.) : 210

Material : Polykarbonat

Skåpfärg : RAL_7035

Dörrfärg : Rökfärgat/grått

Förpackningsmaterial : Polyuretan

Temperatur °C (kontinuerlig) : -40 … 80

Standards : EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Täthetsklass (EN 60529): IP66

Slagtålighet (EN 62262): IK09

Elektrisk isolering : Helt isolerad

Halogenfri : Ja

UV-beständig : UL 746C

Brandklassning : UL 94 5VA

Glödtrådstest (IEC 60695): 960C

UL Type : 1, 4, 4X, 12, 13

A1-A3 GWP (kgCO2e): 27.8005

GWP Standard: EN15804:2012 + A2:2019

EPD Registration nr: HUB-4865

Third party verification: TRUE

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T.pdf Ladda ner

CAD ritningar

  • FCX_504018_B.dwg
  • 8121025_FIBOX Arca IEC 405021T.step
  • FIBOX ARCA IEC_Cover 405003T.dwg

Observera att vi behöver din information för att du ska kunna se CAD-filerna.

ARCA 405021T 8121025 Tillbehör

MPX ARCA 5040
Skåp

MPX ARCA 5040

8120745

Perinax, för storlek 500x400x210
MPMP ARCA 5040
Skåp

MPMP ARCA 5040

8120924

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
DSP ARCA HRS
Skåp

DSP ARCA HRS

8120963

Door stopper ARCA, horizontal, right, small
DRS ARCA 405021
Skåp

DRS ARCA 405021

8120796

2 rader x 22 moduler, för storlek 400x500x210
DSP ARCA HLS
Skåp

DSP ARCA HLS

8120962

Door stopper ARCA, horizontal, left, small
MPP ARCA 4050
Skåp

MPP ARCA 4050

8120932

Galvaniserat stål, för storlek 400x500x210
MPS ARCA 5040
Skåp

MPS ARCA 5040

8120735

Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
PMK ARCA 50
Skåp

PMK ARCA 50

8120843

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
IDS ARCA 4050
Skåp

IDS ARCA 4050

8120912

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x500x210
RCS ARCA 4050
Skåp

RCS ARCA 4050

8120944

Rain canopy set for size 4050

ARCA 405021T

Fibox
8121025_ARCA 405021T_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 405021T

Produktnummer : 8121025

Beskrivning : Transparent dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida

Anmärkningar : Väggskåp, PC

EAN-nummer : 6418074318855

El. number :

  • Finland : 3425142
  • Sverige : 2507054

Innehåller : Skåpunderdel, dörr med PUR tätning. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

8121025_FIBOX Arca IEC 405021T
Mått : Längd Bredd Höjd
mm : 400 500 210
Material :
Material : Polykarbonat
Skåpfärg : RAL_7035
Dörrfärg : Rökfärgat/grått
Förpackningsmaterial : Polyuretan
Temperaturer :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Tillbehör :
MPX ARCA 5040 Perinax, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 5)
MPMP ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 1.5)
DSP ARCA HRS Door stopper ARCA, horizontal, right, small
(15 x 104 x 16)
DRS ARCA 405021 2 rader x 22 moduler, för storlek 400x500x210
(485 x 385 x 35)
DSP ARCA HLS Door stopper ARCA, horizontal, left, small
(15 x 104 x 16)
MPP ARCA 4050 Galvaniserat stål, för storlek 400x500x210
(350 x 450 x 2)
MPS ARCA 5040 Galvaniserat stål, för storlek 500x400x210
(450 x 350 x 2)
PMK ARCA 50 Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
(485 x 385 x 35)
IDS ARCA 4050 Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 400x500x210
RCS ARCA 4050 Rain canopy set for size 4050
(30 x 500 x 20)
Klassificeringar :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Slagtålighet (EN 62262): IK09;
electrical_insulation : Helt isolerad
Halogenfri : Ja
UV-beständig : UL 746C
Brandklassning : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
UL Type 1, 4, 4X, 12, 13