Startsida / Produkter / CAB - PC/ABS ACCESSORIES
CAB image

CAB

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 66; IK 10 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 800 mm

Bredd (mm)

30 mm 800 mm

Höjd (mm)

1 mm 600 mm
Filter
EKIV 23
Skåp

EKIV 23

4712117

Mått - 170 x 270 x 1.5

EKIV 33
Skåp

EKIV 33

4712118

Mått - 270 x 270 x 1.5

EKIV 43
Skåp

EKIV 43

4712119

Mått - 370 x 270 x 1.5

EKIV 54
Skåp

EKIV 54

8392230

Mått - 470 x 370 x 1.5

EKIV 64H
Skåp

EKIV 64H

4712300

Mått - 570 x 370 x 1.5

EKIV 17
Skåp

EKIV 17

4712126

Mått - 166 x 35 x 1.5

EKIV 27
Skåp

EKIV 27

4712127

Mått - 266 x 35 x 1.5

EKIV 37
Skåp

EKIV 37

4712128

Mått - 366 x 35 x 1.5

EKIV 47
Skåp

EKIV 47

8392231

Mått - 466 x 35 x 7

FP A 23
Skåp

FP A 23

8392226

Mått - 168 x 268 x 1

FP A 33
Skåp

FP A 33

8392227

Mått - 268 x 268 x 1

FP A 43
Skåp

FP A 43

8392224

Mått - 268 x 368 x 1

FP A 54
Skåp

FP A 54

8392228

Mått - 468 x 368 x 1

FP A 64
Skåp

FP A 64

8392229

Mått - 568 x 368 x 1

MB 12225 AL
Skåp

MB 12225 AL

8390007

inkl. hållare och hörndetaljer

Mått - 20 x 20 x 80

FP 12017
Skåp

FP 12017

4712045

Sats om 4 st. inkl. skruv M6x10

Mått - 50 x 27 x 9

DRF 23
Skåp

DRF 23

4712200

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

Mått - 0 x 0 x 0

DRF 33
Skåp

DRF 33

4712205

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

Mått - 0 x 0 x 0

DRF 43/44
Skåp

DRF 43/44

4712201

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

Mått - 0 x 0 x 0

DRF 54
Skåp

DRF 54

4712203

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

Mått - 0 x 0 x 0

DRF 63/64
Skåp

DRF 63/64

4712204

inkl. 2 skenor, hållare och skruvar

Mått - 0 x 0 x 0

MB 10686
Kapslingar

MB 10686

3730686

15/34 mm

Mått - 13 x 41 x 34

MSM PT 5x10

MSM PT 5x10

4712049

1 stk. Til montageplader og DIN-skinner
4 skruvar för monteringsplåt/Din skena

Mått - 10 x 5 x 5

PT 60 x 11 PH3 SET
Kapslingar

PT 60 x 11 PH3 SET

3570580

Monteringsskruv
4 skruvar för monteringsplåt

Mått - 11 x 6 x 6

MB 12235 KEY
Skåp

MB 12235 KEY

8392235

Mått - 0 x 0 x 0

CAB - PC/ABS ACCESSORIES Tillbehör