Startsida / Produkter / NEO 423215
NEO image

NEO

New Enclosure Option - NEO - är det självklara valet när du behöver en mycket skyddande och robust lösning som erbjuder högt inträngningsskydd och som inte är korroderande. NEO är dubbelisolerad och har dubbelväggiga bashörn samt ett integrerat regnskydd. Den är mycket enkel och snabb att installera eftersom den har extra installationsutrymme för anpassning och enkelt underhåll.

Storlekar från 320 x 220 x 150 mm. till 420 x 320 x 150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

NEO 423215 Tillbehör

NEO MPI 4232
Kapslingar

NEO MPI 4232

4850072

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 4232
Kapslingar

NEO MPS 4232

4850062

Metal mounting plate
PMK NEO 30
Kapslingar

PMK NEO 30

4850051

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Kapslingar

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 423215
Kapslingar

DRS NEO 423215

4850024

DIN rail frame set