NEO
New Enclosure Option - NEO - är det självklara valet när du behöver en mycket skyddande och robust lösning som erbjuder högt inträngningsskydd och som inte är korroderande. NEO är dubbelisolerad och har dubbelväggiga bashörn samt ett integrerat regnskydd. Den är mycket enkel och snabb att installera eftersom den har extra installationsutrymme för anpassning och enkelt underhåll.
Storlekar från 320 x 220 x 150 mm. till 420 x 320 x 150 mm.
PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Height (mm)
Width (mm)
Depth (mm)