Startsida / Produkter / NEO 322215
NEO image

NEO

New Enclosure Option - NEO - är det självklara valet när du behöver en mycket skyddande och robust lösning som erbjuder högt inträngningsskydd och som inte är korroderande. NEO är dubbelisolerad och har dubbelväggiga bashörn samt ett integrerat regnskydd. Den är mycket enkel och snabb att installera eftersom den har extra installationsutrymme för anpassning och enkelt underhåll.

Storlekar från 320 x 220 x 150 mm. till 420 x 320 x 150 mm.

PC: IP 66/67; IK 09
ABS: IP 66/67; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

NEO 322215 Tillbehör

NEO MPI 3222
Kapslingar

NEO MPI 3222

4850070

Multiperforated plastic mounting plate
NEO MPS 3222
Kapslingar

NEO MPS 3222

4850060

Metal mounting plate
PMK NEO 20
Kapslingar

PMK NEO 20

4850050

Polemounting kit
WMK NEO plastic
Kapslingar

WMK NEO plastic

4850001

Wall mounting kit plastic
DRS NEO 322215
Kapslingar

DRS NEO 322215

4850021

DIN rail frame set