MNX
MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.
Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PCM 200/63 G
6016324
Mått - 255 x 180 x 63
PCM 200/75 G
6016326
Mått - 255 x 180 x 75
PCM 200/100 G
6016327
Mått - 255 x 180 x 100
PCM 200/150 G
6016329
Mått - 255 x 180 x 150
PCM 200/63 T
6016924
Mått - 255 x 180 x 63
PCM 200/75 T
6016926
Mått - 255 x 180 x 75
PCM 200/100 T
6016927
Mått - 255 x 180 x 100
PCM 200/150 T
6016929
Mått - 255 x 180 x 150