MNX
MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.
Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PCM 175/60 G
6016319
Mått - 180 x 180 x 60
PCM 175/75 G
6016320
Mått - 180 x 180 x 75
PCM 175/100 G
6016321
Mått - 180 x 180 x 100
PCM 175/125 G
6016322
Mått - 180 x 180 x 125
PCM 175/150 G
6016323
Mått - 180 x 180 x 150
PCM 175/75 T
6016920
Mått - 180 x 180 x 75
PCM 175/100 T
6016921
Mått - 180 x 180 x 100
PCM 175/125 T
6016922
Mått - 180 x 180 x 125
PCM 175/150 T
6016923
Mått - 180 x 180 x 150