MNX
MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.
Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.
PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PC 125/60 HG
6011307
Mått - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HG
6011308
Mått - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HG
6011309
Mått - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HG
6011310
Mått - 130 x 130 x 125
PC 125/60 HT
6011907
Mått - 130 x 130 x 60
PC 125/75 HT
6011908
Mått - 130 x 130 x 75
PC 125/100 HT
6011909
Mått - 130 x 130 x 100
PC 125/125 HT
6011910
Mått - 130 x 130 x 125
ABS 125/60 HG
6081307
Mått - 130 x 130 x 60
ABS 125/75 HG
6081308
Mått - 130 x 130 x 75
ABS 125/100 HG
6081309
Mått - 130 x 130 x 100
ABS 125/125 HG
6081310
Mått - 130 x 130 x 125