Startsida / Produkter / MNX 100L
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PC 100/35 LG
Kapslingar

PC 100/35 LG

6012301

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LG
Kapslingar

PC 100/50 LG

6012302

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 80 x 50

PC 100/100 LG
Kapslingar

PC 100/100 LG

6012304

Grått lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 80 x 100

PC 100/35 LT
Kapslingar

PC 100/35 LT

6012901

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 80 x 35

PC 100/50 LT
Kapslingar

PC 100/50 LT

6012902

Rökfärgat transparent lock
Underdel med TPE-packning, skruvar för montageplatta/DIN-skena och lock med lockskruvar i polyamid.

Mått - 130 x 80 x 50

MNX 100L Tillbehör

MIV 10
Kapslingar

MIV 10

5514082

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MIV 5
Kapslingar

MIV 5

5514081

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
MIV 100
Kapslingar

MIV 100

5514076

Mounting plate (Galvanized steel), for enclosures:
FP 22046
Kapslingar

FP 22046

8522346