Tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Startsida / Produkter / MNX Accessories
MNX image

MNX

MNX polykarbonat- och ABS-kapslingar från formsprutningsteknik i världsklass. De är designade för att inrymma och skydda alla typer av elektriska och elektroniska komponenter i de mest krävande tillämpningarna. MNX innefattar mer än 260 olika varianter.

Storlekar från 100 x 100 x 35 mm. till 360 x 255 x 150 mm.

PC: IP 66/IP 67; IK 08; NEMA 1, 4, 4X, 6, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 66/IP 67; IK 07; NEMA 1, 4, 4X, 6 (12 och 13); UL94HB

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

5514583

Mått - 66 x 80 x 1.5

Enclosures

5514076

Mått - 98 x 48 x 1.5

Enclosures

5514077

Mått - 98 x 98 x 1.5

Enclosures

5514078

Mått - 148 x 98 x 1.5

Enclosures

5514079

Mått - 148 x 148 x 1.5

Enclosures

5514080

Mått - 223 x 148 x 1.5

Enclosures

5514585

Mått - 330 x 225 x 1.5

Enclosures

8524030

Mått - 80 x 35 x 7

Enclosures

5514081

Mått - 50 x 35 x 7.5

Enclosures

5514082

Mått - 100 x 35 x 7.5

Enclosures

5514083

Mått - 150 x 35 x 7.5

Enclosures

5514084

Mått - 225 x 35 x 7.5

Enclosures

5514586

Mått - 329 x 35 x 7.5

Enclosures

9802001

Inklusive skruvar

Mått - 30 x 20 x 12

Enclosures

8522346

Inklusive skruvar

Mått - 35 x 16 x 10

Enclosures

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)

Mått - 40 x 88 x 14

Enclosures

6330001

Låg underdel (25mm)

Mått - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330002

Hög underdel (50-125mm)

Mått - 24 x 10 x 10

Enclosures

6330003

Låg underdel (25mm)

Mått - 40 x 10 x 10

Enclosures

6330004

Hög underdel (50-125mm)

Mått - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300002

Hög underdel (50-125mm)

Mått - 24 x 10 x 10

Enclosures

6300003

Låg underdel (25mm)

Mått - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300004

Mått - 40 x 10 x 10

Enclosures

6300001

Låg underdel (25mm)

Mått - 24 x 10 x 10

MNX Accessories Tillbehör

Senaste artiklarna

Se alla artiklar
featured image for post: Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Produktnyheter

16 mars 2026

Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Snabbare inspektioner. ...