Startsida / Produkter / MCE65 ACCESSORIES
MCE65 image

MCE65

MCE65, den modulära komponentkapslingen från Fibox. Fibox MCE65 erbjuder allt från industriella uttag till modulenheter, exceptionellt skydd och väderbeständighet. Fibox MCE65 är konstruerad av robust termoplast vilket säkerställer att dina komponenter är skyddade oavsett miljön i som de är installerade.

Storlekar från 127 x 200 x 120 mm. till 318 x 663 x 142 mm.

IP 65; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
LIS MCE65 D-M
Kapslingar

LIS MCE65 D-M

7350100

Mått - 30 x 30 x 30

MCE65 ACCESSORIES Tillbehör