Startsida / Produkter / MCE65 6M
MCE65 image

MCE65

MCE65, den modulära komponentkapslingen från Fibox. Fibox MCE65 erbjuder allt från industriella uttag till modulenheter, exceptionellt skydd och väderbeständighet. Fibox MCE65 är konstruerad av robust termoplast vilket säkerställer att dina komponenter är skyddade oavsett miljön i som de är installerade.

Storlekar från 127 x 200 x 120 mm. till 318 x 663 x 142 mm.

IP 65; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
MCE65 6M
Kapslingar

MCE65 6M

7350001

Kapslingar IP65 – För utvändig väggmontage
DIN skena, Isolerade kontakter, Neutral och jord, Lock för tomma modulplatser, Installationstillbehör, Plastlock till skruvar som ger IP65, Instruktionsmanual

Mått - 165 x 201 x 120

MCE65 6M Tillbehör