MCE65
MCE65, den modulära komponentkapslingen från Fibox. Fibox MCE65 erbjuder allt från industriella uttag till modulenheter, exceptionellt skydd och väderbeständighet. Fibox MCE65 är konstruerad av robust termoplast vilket säkerställer att dina komponenter är skyddade oavsett miljön i som de är installerade.
Storlekar från 127 x 200 x 120 mm. till 318 x 663 x 142 mm.
IP 65; IK 08
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
MCE65 36M
7350006
Mått - 318 x 507 x 142