Home / Sv / MCE65 24M
MCE65 image

MCE65

MCE65, den modulära komponentkapslingen från Fibox. Fibox MCE65 erbjuder allt från industriella uttag till modulenheter, exceptionellt skydd och väderbeständighet. Fibox MCE65 är konstruerad av robust termoplast vilket säkerställer att dina komponenter är skyddade oavsett miljön i som de är installerade.

Storlekar från 127 x 200 x 120 mm. till 318 x 663 x 142 mm.

IP 65; IK 08

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

MCE65 24M
Kapslingar

MCE65 24M

7350005

Kapslingar IP65 – För utvändig väggmontage

MCE65 Accessories