Startsida / Produkter / EURONORD 3 1636
Euronord image

Euronord

EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
PCQ3 163610
Kapslingar

PCQ3 163610

7035751

Grått lock, QuickLock skruv
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 160 x 360 x 100

PCTQ3 163610
Kapslingar

PCTQ3 163610

7025750

Transparent lock (klart), QuickLock skruv
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 160 x 360 x 100

ABQ3 163610
Kapslingar

ABQ3 163610

7085751

Grått lock, QuickLock skruv
Underdel med skruvar för montageplatta/DIN-skena, lock med PUR-packning och snabbskruvar.

Mått - 160 x 360 x 100

EURONORD 3 1636 Tillbehör

ARM 0615
Kapslingar

ARM 0615

9820011

DIN-15 Mounting rail, for enclosures:
TM 1636
Kapslingar

TM 1636

9512023

Mounting plate, for enclosures:
DH-3
Kapslingar

DH-3

8524032

DIN-35 Mounting rail, for enclosures:
TH A
Kapslingar

TH A

9802001

Inklusive skruvar
TRH 2036
Kapslingar

TRH 2036

9822023