Euronord
EURONORD-serien är utformad för DIN-skene monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.
Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.
PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
PCTQ3 153410
7025700
Mått - 150 x 340 x 100
ABQ3 153410
7085701
Mått - 150 x 340 x 100
PCQ3 153410
7035701
Mått - 150 x 340 x 101