Erbjudande och tjänster

Om oss

Please select your region

Products and services may vary by market. Please select your region to view the products and solutions available in your area.

 

Australia

Austria

Belgium

Denmark

Finland

France

Germany

Ireland

Italy

Netherlands

Poland

Spain

Sweden

Switzerland

United Kingdom

Eastern Europe (Other)

Europe (Other)

China

South Korea

United States Americas (Other)

Africa

Middle East

Startsida / SV / Produkter / P 4040
Euronord P image

Euronord P

EURONORD-serien är utformad för att inrymma DIN-skena monterade plintar och olika typer av sensorer. EURONORD kapslingar finns i polykarbonat, ABS och polyester. Det finns mer än 140 olika standardversioner tillgängliga.

Storlekar från 80 x 75 x 55 mm. till 406 x 401 x 170 mm.

PC: IP 66/67; IK 07/08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
PCQ: IP 65; IK 07/08; NEMA Typ 1, 12, 13
ABS: IP 66/67; IK 07; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 94 HB
ABQ: IP 65; IK 07; NEMA Typ 1, 12, 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Längd (mm)

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter

P 404012
Kapslingar

P 404012

7094450

Euronord P Tillbehör

Senaste artiklarna

Se alla artiklar
featured image for post: Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Produktnyheter

16 mars 2026

Lösning på synlighetsutmaningen: Vi presenterar ARCA:s transparenta dörr

Snabbare inspektioner. ...