EK
EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.
Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
EKUH 180 G
2538073
Mått - 560 x 380 x 180
EKUH 180 T
2538173
Mått - 560 x 380 x 180
EKUM 180 G
2538079
Mått - 560 x 380 x 180
EKUM 180 T
2538179
Mått - 560 x 380 x 180
EKUN 180 G
2538085
Mått - 560 x 380 x 180
EKUN 180 T
2538185
Mått - 560 x 380 x 180
EKUM
3530319
Mått - 560 x 380 x 150
EKUN
3530318
Mått - 560 x 380 x 150
EKU 30-G
3730320
Mått - 560 x 380 x 30
EKU 30-T
3720320
Mått - 560 x 380 x 30
MC EKUM 563818 T-3FSH 4x19M
2539607
Mått - 560 x 380 x 180