EK
EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.
Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
EKTH 130 G
2538067
Mått - 560 x 280 x 130
EKTH 130 T
2538167
Mått - 560 x 280 x 130
EKT 30-G
3730144
Mått - 560 x 280 x 30
EKT 30-T
3720144
Mått - 560 x 280 x 30
CUAL EK 562813 G 2X150mm2
2674643
Mått - 560 x 280 x 130
THL24-2
2550022
Mått - 560 x 280 x 160
THL24-1
2550021
Mått - 560 x 280 x 160
MC EKTH 562813 T-3FSH 4x13M
2539606
Mått - 560 x 280 x 130
TGL 24II-1
901461
Mått - 560 x 280 x 55