EK
EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.
Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
EKOE 130 G
2538037
Mått - 280 x 280 x 130
EKOE 180 G
2538040
Mått - 280 x 280 x 180
EKOE 130 T
2538137
Mått - 280 x 280 x 130
EKOE 180 T
2538140
Mått - 280 x 280 x 180
EKO 30-G
3730096
Mått - 280 x 280 x 30
EKO 80-G
3730558
Mått - 280 x 280 x 80
EKO 30-T
3720096
Mått - 280 x 280 x 30
EKO 80-T
3720558
Mått - 280 x 280 x 80
OEL24-1
2550000
Mått - 280 x 280 x 160
EKOE MPI 130G
2538237
Mått - 280 x 280 x 130
EKOE MPI 130T
2538337
Mått - 280 x 280 x 130
MC EKOE 282813 T-2FSH 2x14M
2539603
Mått - 280 x 280 x 130