EK
EK-serien är den idealiska lösningen för utrustning i antingen en enda kapsling eller ett flexibelt modulsystem. EK finns med flänsöppningar som ger flera alternativ av ett brett urval av tillbehör eller för att ansluta kapslingar till varandra och bilda en större kapslingspanel. EK FSH-modeller inkluderar gångjärn med bred öppning.
Storlekar från 190 x 190 x 130 mm. till 760 x 560 x 250 mm.
PC: IP 66/67; IK 08/09; NEMA Typ 1, 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 12; UL 746C 5V; UL 508
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
EKJB 130 G
2538013
Mått - 280 x 190 x 130
EKJB 180 G
2538016
Mått - 280 x 190 x 180
EKJB 130 T
2538113
Mått - 280 x 190 x 130
EKJB 180 T
2538116
Mått - 280 x 190 x 180
EKJB
3530140
Mått - 280 x 190 x 100
EKJ 30-G
3730146
Mått - 280 x 190 x 30
EKJ 80-G
3730556
Mått - 280 x 190 x 80
EKJ 30-T
3720146
Mått - 280 x 190 x 30
EKJ 80-T
3720556
Mått - 280 x 190 x 80
CUAL EK 281913 G 50mm2
2674640
Mått - 280 x 190 x 130
JBL12-1
2550005
Mått - 280 x 190 x 160
EKJB MPI 130G
2538213
Mått - 280 x 190 x 130
EKJB MPI 130T
2538313
Mått - 280 x 190 x 130
MC EKJB 281913 T-2FSH 2x9M
2539601
Mått - 280 x 190 x 130
MC EKJB 281913 T-2FSH 1x14M
2539602
Mått - 280 x 190 x 130