Startsida / Produkter / CARDMASTER Accessories
Cardmaster image

Cardmaster

CARDMASTER-serien är idealisk för installation av instrumentering, mätning, övervakning och processkontrollutrustning. Den har två fack - ett för kretskort och sensorer med slitsar för insättning av kretskort, och ett annat för plintar och ledningar. Alla storlekar finns i både polykarbonat och ABS.

Storlekar från 166 x 160 x 80 mm. till 390 x 316 x 167 mm.

PC: IP 65/IP66/IP67; IK 07/08
ABS: IP 65; IK 07

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Enclosures

7720071

Mått - 136 x 133 x 1

Enclosures

7720035

Mått - 142 x 200 x 1

Enclosures

7720140

Mått - 225 x 175 x 1

Enclosures

7720033

Mått - 282 x 215 x 1

Enclosures

7720036

Mått - 345 x 258 x 1

Enclosures

7720070

Enclosures

7720026

Mått - 207 x 119 x 1

Enclosures

7720139

Mått - 250 x 150 x 1

Enclosures

7720027

Mått - 290 x 190 x 1

Enclosures

7720028

Mått - 353 x 223 x 1

Enclosures

7720102

Mått - 166 x 106 x 16

Enclosures

7720100

Mått - 213 x 125 x 20

Enclosures

7720111

Mått - 257 x 157 x 30

Enclosures

7720112

Mått - 296 x 196 x 30

Enclosures

7720223

Mått - 166 x 106 x 29

Enclosures

7720417

Enclosures

7720566

Inkl. 8 montageskruvar och 2 lockskruvar
Enclosures

7720150

Inkl. dekorplugg och 4 montageskruvar
Enclosures

7720424

Enclosures

7720418

Enclosures

7720419

Enclosures

5510674

(MNX 300 kräver 2 set)

Mått - 40 x 88 x 14

Enclosures

7720464

CARDMASTER Accessories Tillbehör