Startsida / Produkter / Polyamide cable glands
Cable management image

Kabelhantering

Fibox har ett utmärkt urval av kabelförskruvningar, membranförskruvningar, flänsar och kabelgenomföringslösningar för att enkelt hantera kablar med hög IP-klassning.

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
GPA M12
Tillbehör

GPA M12

7016400

för kabel 3-6 mm

Mått - 31 x 17 x 17

GPA M16
Tillbehör

GPA M16

7016401

för kabel 5-10 mm

Mått - 36 x 23 x 23

GPA M20
Tillbehör

GPA M20

7016402

för kabel 8-13 mm

Mått - 36 x 28 x 28

GPA M25
Tillbehör

GPA M25

7016403

för kabel 11-17 mm

Mått - 43 x 33 x 33

GPA M32
Tillbehör

GPA M32

7016404

för kabel 15-21 mm

Mått - 50 x 42 x 42

GPA M40
Tillbehör

GPA M40

7016405

för kabel 19-28 mm

Mått - 51 x 53 x 53

GPA M50
Tillbehör

GPA M50

7016406

för kabel 27-35 mm

Mått - 62 x 64 x 64

GPA M63
Tillbehör

GPA M63

7016407

för kabel 32-42 mm

Mått - 66 x 79 x 79

GPA M12-L
Tillbehör

GPA M12-L

7016533

för kabel 3-6 mm

Mått - 38 x 17 x 17

GPA M16-L
Tillbehör

GPA M16-L

7016534

för kabel 5-10 mm

Mått - 43 x 23 x 23

GPA M20-L
Tillbehör

GPA M20-L

7016535

för kabel 8-13 mm

Mått - 43 x 28 x 28

GPA M25-L
Tillbehör

GPA M25-L

7016536

för kabel 11-17 mm

Mått - 50 x 33 x 33

GPA M32-L
Tillbehör

GPA M32-L

7016537

för kabel 15-21 mm

Mått - 55 x 42 x 42

GPA M40-L
Tillbehör

GPA M40-L

7016538

för kabel 19-28 mm

Mått - 59 x 53 x 53

GPA M50-L
Tillbehör

GPA M50-L

7016539

för kabel 27-35 mm

Mått - 68 x 64 x 64

GPA M63-L
Tillbehör

GPA M63-L

7016540

för kabel 32-42 mm

Mått - 72 x 79 x 79

GPA M12-B
Tillbehör

GPA M12-B

7016408

M12x1,5

Mått - 5 x 20 x 20

GPA M16-B
Tillbehör

GPA M16-B

7016409

M16x1,5

Mått - 5 x 25 x 25

GPA M20-B
Tillbehör

GPA M20-B

7016410

M20x1,5

Mått - 6 x 31 x 31

GPA M25-B
Tillbehör

GPA M25-B

7016411

M25x1,5

Mått - 6 x 37 x 37

GPA M32-B
Tillbehör

GPA M32-B

7016412

M32x1,5

Mått - 7 x 47 x 47

GPA M40-B
Tillbehör

GPA M40-B

7016413

M40x1,5

Mått - 7 x 58 x 58

GPA M50-B
Tillbehör

GPA M50-B

7016414

M50x1,5

Mått - 8 x 69 x 69

GPA M63-B
Tillbehör

GPA M63-B

7016415

M63x1,5

Mått - 8 x 87 x 87

Polyamide cable glands Tillbehör