Startsida / Produkter / CAB P 8060
CAB P image

CAB P

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 65, IP 66; IK 08 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
CAB P 806030
Skåp

CAB P 806030

8104308

Grå dörr
Underdel, dörr med PUR-packning, nyckellås med transport- och plastnyckel, skruvar för montageplåt/DIN-skena och fästöron i polyamid med skruvar.

Mått - 835 x 635 x 300

CAB P 8060 Tillbehör

MP 8060
Skåp

MP 8060

8208060

Mounting plate, for enclosures:
FP 8060-D
Skåp

FP 8060-D

8278060

Swing door/Front plate, for enclosures:
MB CAB
Skåp

MB CAB

8280001

Swing door kit