Home / Sv / CAB P 4030
CAB P image

CAB P

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 65, IP 66; IK 08 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

Height (mm)

30 mm 600 mm

Width (mm)

30 mm 600 mm

Depth (mm)

30 mm 600 mm
Filter

Inga resultat kunde hittas

Please try a different search term

CAB P 403017
Skåp

CAB P 403017

8104304

Grå dörr

CAB P Accessories