Startsida / Produkter / CAB P Accessories
CAB P image

CAB P

Fibox-skåp är designade för att säkra och skydda din utrustning och enheter under alla förhållanden, även i de tuffaste och mest krävande miljöer. Om du behöver en kapsling som tål kraftiga stötar kan CAB vara kapslingen för dig. Tänk på de tuffaste miljöerna - CAB kommer inte att göra dig besviken. Den tål sol, vind, salt och dessutom har den bra slaghållfasthet. Ett brett urval finns, bland annat i polyester, polykarbonat och ABS.

Storlekar CAB PC/ABS från 200 x 300 x 180 mm. till 600 x 400 x 220 mm.
Storlekar CAB P från 315 x 215 x 170 mm. till 1035 x 835 x 300 mm.

PC: IP 65; IK 08; NEMA Typ 1, 4, 4X, 12 och 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 08
Polyester: IP 65, IP 66; IK 08 (grå dörr)

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
Cabinets

8203020

Mått - 250 x 150 x 1.5

Cabinets

8204030

Mått - 350 x 250 x 1.5

Cabinets

8205040

Mått - 450 x 350 x 2

Cabinets

8206040

Mått - 550 x 350 x 2

Cabinets

8207050

Mått - 650 x 450 x 2.5

Cabinets

8208060

Mått - 750 x 550 x 2.5

Cabinets

8200080

Mått - 950 x 750 x 3

Cabinets

8223020

Isolerad

Mått - 250 x 150 x 5

Cabinets

8224030

Isolerad

Mått - 350 x 250 x 5

Cabinets

8225040

Isolerad

Mått - 450 x 350 x 5

Cabinets

8226040

Isolerad

Mått - 550 x 350 x 5

Cabinets

8227050

Isolerad

Mått - 650 x 450 x 5

Cabinets

8228060

Isolerad

Mått - 750 x 550 x 5

Cabinets

8220080

Isolerad

Mått - 950 x 750 x 5

Cabinets

8213020

Perforerad

Mått - 300 x 200 x 2

Cabinets

8214030

Perforerad

Mått - 400 x 300 x 2

Cabinets

8215040

Perforerad

Mått - 500 x 400 x 2

Cabinets

8216040

Perforerad

Mått - 600 x 400 x 2

Cabinets

8217050

Perforerad

Mått - 700 x 500 x 2

Cabinets

8218060

Perforerad

Mått - 800 x 600 x 2

Cabinets

8210080

Perforerad

Mått - 1000 x 800 x 2

Cabinets

8230004

M4
Cabinets

8230005

M5
Cabinets

8230006

M6
Cabinets

8243020

Mått - 300 x 200 x 1

Cabinets

8244030

Mått - 400 x 300 x 1

Cabinets

8245040

Mått - 500 x 400 x 1

Cabinets

8246040

Mått - 600 x 400 x 1

Cabinets

8247050

Mått - 700 x 500 x 1

Cabinets

8248060

Mått - 800 x 600 x 1

Cabinets

8240080

Mått - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8263020

Mått - 300 x 200 x 1

Cabinets

8264030

Mått - 400 x 300 x 1

Cabinets

8265040

Mått - 500 x 400 x 1

Cabinets

8266040

Mått - 600 x 400 x 1

Cabinets

8267050

Mått - 700 x 500 x 1

Cabinets

8268060

Mått - 800 x 600 x 1

Cabinets

8260080

Mått - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8273020

Mått - 300 x 200 x 1

Cabinets

8274030

Mått - 400 x 300 x 1

Cabinets

8275040

Mått - 500 x 400 x 1

Cabinets

8276040

Mått - 580 x 362 x 80

Cabinets

8277050

Mått - 700 x 500 x 1

Cabinets

8278060

Mått - 800 x 600 x 1

Cabinets

8270080

Mått - 1000 x 800 x 1

Cabinets

8280001

Mått - 187 x 145 x 29

Cabinets

8280002

Mått - 18 x 52 x 89

Cabinets

8280003

Mått - 40 x 40 x 17

CAB P Accessories Tillbehör