ARCA IEC
Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.
Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.
PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13
Användningsområden
Produktmaterial
Täthetsklass (IP)
Slagtålighet (IK)
Filtrering efter dimensioner
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Inga resultat kunde hittas
Kunde inte hitta det du sökte efter,prova att ändra sök filter
ARCA 705030
8120017
Mått - 700 x 500 x 300
ARCA 705030S
8120097
Mått - 700 x 500 x 300
ARCA 705030W
8120137
Mått - 700 x 500 x 300
ARCA 705030 No MP
8120017N
Mått - 700 x 500 x 300
ARCA 705030S No MP
8120097N
Mått - 700 x 500 x 300
ARCA 705030W No MP
8120137N
Mått - 700 x 500 x 300