Startsida / Produkter / ARCA 608030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 608030
Skåp

ARCA 608030

8120029

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S
Skåp

ARCA 608030S

8120109

Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W
Skåp

ARCA 608030W

8120149

Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 No MP
Skåp

ARCA 608030 No MP

8120029N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

ARCA 608030S No MP
Skåp

ARCA 608030S No MP

8120109N

Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

ARCA 608030W No MP
Skåp

ARCA 608030W No MP

8120149N

Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 600 x 800 x 300

ARCA 608030 Tillbehör

DRS ARCA 608030
Skåp

DRS ARCA 608030

8120800

3 rader x 37 moduler, för storlek 600x800x300
RCS ARCA 6080
Skåp

RCS ARCA 6080

8120949

Rain canopy set for size 6080
DSP ARCA RM
Skåp

DSP ARCA RM

8120965

Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
MPS ARCA 8060
Skåp

MPS ARCA 8060

8120739

Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
DSP ARCA LM
Skåp

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
IDS ARCA 6080
Skåp

IDS ARCA 6080

8120915

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 600x800x300
MPMP ARCA 8060
Skåp

MPMP ARCA 8060

8120928

Galvaniserat stål, för storlek 800x600x300
PMK ARCA 80
Skåp

PMK ARCA 80

8120846

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm