Startsida / Produkter / ARCA 507030
ARCA IEC image

ARCA IEC

Superb prestanda och säkerhet i de flesta krävande omgivningar. Lätt att använda. Snabb att installera. Allt detta är resultatet av innovation och marknadsstyrd produktutveckling. ARCA är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till metallskåp för hårda och krävande omgivningar. Kort sagt, ARCA har alla metallens egenskaper men fördelarna hos höggradig termoplast.

Storlekar från 200 x 300 x 150 mm. till 800 x 600 x 300 mm.

PC: IP 66; IK 10; EN/IEC 62208, EN/IEC 61439-1-4, UL Typer 4, 4X, 12 och 13

Visa tillbehör
Filter Rensa

Användningsområden

Produktmaterial

Täthetsklass (IP)

Slagtålighet (IK)

Filtrering efter dimensioner

30 mm 600 mm

Bredd (mm)

30 mm 600 mm

Höjd (mm)

30 mm 600 mm
Filter
ARCA 507030
Skåp

ARCA 507030

8120031

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 700 x 300

ARCA 507030S
Skåp

ARCA 507030S

8120111

Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 700 x 300

ARCA 507030W
Skåp

ARCA 507030W

8120151

Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, montageplåt, skruvar för montageplåt. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 700 x 300

ARCA 507030 No MP
Skåp

ARCA 507030 No MP

8120031N

Grå dörr, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 700 x 300

ARCA 507030S No MP
Skåp

ARCA 507030S No MP

8120111N

Grå dörr, handtag, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 700 x 300

ARCA 507030W No MP
Skåp

ARCA 507030W No MP

8120151N

Grå dörr med fönster, 2-punkts låsning, gångjärn kortsida
Skåpunderdel, dörr med PUR tätning, skruvar för monteringsplatta. 3 mm dubbelbit nyckelvred. S versioner med handtag, 2-punktslåsning. Inkluderad dörrstyrning.

Mått - 500 x 700 x 300

ARCA 507030 Tillbehör

MPX ARCA 7050
Skåp

MPX ARCA 7050

8120748

Isolerad, för storlek 700x500x300
PMK ARCA 70
Skåp

PMK ARCA 70

8120845

Stolpmonteringssats för stolpe ø100-300 mm
RCS ARCA 5070
Skåp

RCS ARCA 5070

8120947

Rain canopy set for size 5070
DSP ARCA RM
Skåp

DSP ARCA RM

8120965

Door stopper ARCA, right, midsize 5070-8060
DRS ARCA 507030
Skåp

DRS ARCA 507030

8120790

3 rader x 32 moduler, för storlek 500x700x300
IDS ARCA 5070
Skåp

IDS ARCA 5070

8120914

Galvaniserade stålkarmar, dörr av aluminium, för storlek 500x700x300
DSP ARCA LM
Skåp

DSP ARCA LM

8120964

Door stopper ARCA, left, midsize 5070-8060
MPS ARCA 7050
Skåp

MPS ARCA 7050

8120738

Galvaniserat stål, för storlek 700x500x300